Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"630707","name":"PSEN op1.4 L-Reflex","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
PSEN op1.4 L-Reflex
Kód materiálu: 630707
GTIN:
Muting sensor for L-configuration on PSEN op4B-S-x-xxx.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Typ BWS | 4 |
| Princip snímače | opticky |
| Rozlišení druhu ochrany | Tělo |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 2 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-10
55 |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Times
| Reakční doba |
14
14 |
Mechanické údaje
| Čistá váha | 2200 |
| Celková hmotnost | 4060 |