Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PMCprimo MC.C/16DIDO/5
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 programming. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
| Przeznaczenie U1 | Zasilanie |
| Napięcie zasilania (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pamięć dla aplikacji | 256 MB |
| Prędkość taktowania procesora | 1,3 GHz |
| Pamięć robocza | 512 MB |
| Liczba wejść enkodera bezwzgl. | 3 |
| Łącze (enkoder bezwzględny) | Mini-IO zł. wew., 8-stykowe |
| Napięcie zasilania dla ABS | 10 ... 30 VDC |
| Wyjście sygnałowe zegara | Sygnał różnicowy (RS 422) |
| Wejście sygnałowe z danymi | Sygnał różnicowy (RS 422) |
| Izol.potencj. bezwz. i syst. | Tak |
| Liczba wejść czujników inkreme | 2 - 3 |
| Przyłącze (enkoder inkrement.) | 8-pinowe złącze żeńs. Mini-IO |
| Napięcie zasilania dla inkr. |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Enkoder inkr.syg.róż.poz.faz | 90° ±30° |
| Maks. emulacja enkodera drgań | 1000 przyr./s |
| Liczba wejść | 16 |
| Poziom sygn. na wejściu dla 0 | -3 – +5 VDC |
| Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Wejścia z izol. potencjałów | Tak |
| Tolerancja nap. zewn. DC S/C | -15%/+20% |
| Izol. potencjałów Wyjście S/C | Tak |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
| Trwałe ład. wyj. 1biegun. |
Rezystancyjny
Indukcyjny Pojemnościowy |
| Typ Profibus | Slave |
| Stały adres PROFIBUS | 0 ... 126 d |
| Ustawienie adr.stacji PROFIBUS | Oprogramowanie |
| Typ złącza interf. Profibus | 9-stykowe złącze wew. D-Sub |
| Nazwa protokołu PROFIBUS | DPV0 |
| Tryby pracy PROFIBUS | AutoBaud |
| Nazwa pliku profibus | Pilz0DCC.gsd |
| ID producenta PROFIBUS | 0DCCh |
| Adres IP Ethernet ust. fabr. | 192.168.0.11 |
| Typ złącza ETHERNET int. | RJ45 |
| Prędkości transmisji Ethernet | 1 GBit/s |
| Ilość złączy Ethernet | 1 |
| Ilość złączy CANopen |
3
4 |
| Typ CANopen |
Master
Slave |
| Czas cyklu CANopen | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Czasy transmisji CANopen |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
| Izol. poten. między CAN a sys. | tak |
| Izol.pot. EtherNet i system | Tak |
| Typ złącza Ethercat int. | RJ45 |
| Prędkości transmisji Ethercat | 100 MBit/s |
| Izol.potencj.EtherCAT i system | Tak |
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | 0 - 40 °C |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
| Typ chłodzenia | Wbudowany wentylator |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
| Izolacja potencjałowa 1 między | Napięcie enkod.obr. i systemu |
| Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja podstawowa |
| Izolacja potencjałowa 2 między | Napięcie Ethernet i systemu |
| Typ izolacji potencjałowej 2 | Izolacja podstawowa |
| Izolacja potencjałowa 3 między | Napięcie EtherCAT i systemu |
| Typ izolacji potencjałowej 3 | Izolacja podstawowa |
| Izolacja potencjałowa 4 między | Napięcie wyj. SC i systemu |
| Typ izolacji potencjałowej 4 | Izolacja podstawowa |
| Izolacja potencjałowa 5 między | Napięcie wejścia i systemu |
| Typ izolacji potencjałowej 5 | Izolacja podstawowa |
| Izolacja potencjałowa 6 między | Napięcie CANopen i systemu |
| Typ izolacji potencjałowej 6 | Izolacja podstawowa |
| Położenie montażowe | pionowo |
| Materiał obudowy | Metal cynkowany ogniowo |
| Mat. obudowy płyty przedniej | Metal cynkowany ogniowo |
| Materiał górnej części obudowy | Folia poliestrowa |
| Styl zacisków | wtykowe |
| Wysokość | 270.6 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Głębokość | 183 mm |
| Ciężar netto | 1360 g |
| Ciężar brutto | 2260 g |
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
6a 6c |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242090 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548084849 |
| Tom | 29.799 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |