{"id":"680181","name":"PMCprimo C2.0/C/C/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMCprimo C2.0/C/C/3
Numer produktu: 680181
GTIN: 4046548091106
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72;
Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, Configurable CANopen/Profibus; Software-
Option: Dynamic curve calculation.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your ...
Więcej
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72;
Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, Configurable CANopen/Profibus; Software-
Option: Dynamic curve calculation.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA
|
| Zakres zastosowań |
Standardowy
|
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U1 |
Zasilanie
|
| Napięcie zasilania (V) |
24
V |
| Typ napięcia zasilania U1 |
DC
|
| Dopuszczalne obciążenia |
Rezystancyjny
Indukcyjny
Pojemnościowy
|
CPU
| Pamięć dla aplikacji |
512 MB
|
| Prędkość taktowania procesora |
1,3 GHz
|
| Pamięć robocza |
512 MB
|
Wejście enkodera absolutnego
| Liczba wejść enkodera bezwzgl. |
1
|
| Łącze (enkoder bezwzględny) |
Mini-IO zł. wew., 8-stykowe
|
| Napięcie zasilania dla ABS |
10 ... 30 VDC
|
| Wyjście sygnałowe zegara |
Sygnał różnicowy (RS 422)
|
| Wejście sygnałowe z danymi |
Sygnał różnicowy (RS 422)
|
| Izol.potencj. bezwz. i syst. |
Tak
|
Wejście enkodera inkrementalnego
| Liczba wejść czujników inkreme |
1
|
| Przyłącze (enkoder inkrement.) |
8-pinowe złącze żeńs. Mini-IO
|
| Napięcie zasilania dla inkr. |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC
|
| Enkoder inkr.syg.róż.poz.faz |
90° ±30°
|
Wejścia
| Liczba wejść |
8
|
| Poziom sygn. na wejściu dla 0 |
-3 – +5 VDC
|
| Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 |
24 V DC
|
| Wejścia z izol. potencjałów |
Tak
|
Wyjścia półprzewodnikowe
| Tolerancja nap. zewn. DC S/C |
-15%/+20%
|
| Izol. potencjałów Wyjście S/C |
Tak
|
| Odporność wyj. S/C na zwarcie |
Tak
|
Interfejs PROFIBUS-DP
| Typ Profibus |
Slave
|
| Stały adres PROFIBUS |
0 ... 126 d
|
| Ustawienie adr.stacji PROFIBUS |
Oprogramowanie
|
| Typ złącza interf. Profibus |
RJ45
|
| Nazwa protokołu PROFIBUS |
DPV0
|
| Tryby pracy PROFIBUS |
AutoBaud
|
| Nazwa pliku profibus |
Pilz0DCC.gsd
|
| ID producenta PROFIBUS |
0DCCh
|
Interfejs Ethernet
| Adres IP Ethernet ust. fabr. |
192.168.0.11
|
| Typ złącza ETHERNET int. |
RJ45
|
| Prędkości transmisji Ethernet |
1 GBit/s
|
| Ilość złączy Ethernet |
1
|
Interfejs CANopen
| Ilość złączy CANopen |
1
2
|
| Typ CANopen |
Master
Slave
|
| Czas cyklu CANopen |
1 ms, 2 ms, 4 ms
|
| Czasy transmisji CANopen |
500 kBit/s
250 kBit/s
1000 kBit/s
|
| Izol. poten. między CAN a sys. |
tak
|
Interfejs EtherNet/IP
| Izol.pot. EtherNet i system |
Tak
|
Interfejs Ethercat
| Typ złącza Ethercat int. |
RJ45
|
| Prędkości transmisji Ethercat |
100 MBit/s
|
| Izol.potencj.EtherCAT i system |
Tak
|
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1
EN 60068-2-78
EN 60068-2-14
|
| Norma temperatury otoczenia |
EN 60068-2-14
|
| Temperatura pracy |
0 - 40
°C |
| Norma temp. przechowywania |
EN 60068-2-1/-2
|
| Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-78
|
| Klasa wilgotności |
RH 93% w temp. 40°C
|
| Dozwolona kondensacja? |
Niedozwolone
|
| Dop.wys.pracy n.p.m. |
2000 m
|
| EMC wg standardu... |
EN 61131-2
|
| Drgania wg normy... |
EN 60068-2-6
|
| Przysp.wstrz. wg normy1 |
150 m/s²
|
| Typ chłodzenia |
Wbudowany wentylator
|
| Odstęp i odl. izol. do |
EN 61131-2
|
| Kategoria przepięcia |
II
|
| St.zanieczysz.odst.i odl. |
2
|
| Stop.ochrony |
EN 60529
|
| Rodzaj ochrony miejsca montażu |
|
| Stopień ochrony obudowy |
IP20
|
| Rodzaj ochrony zacisków |
|
Potencjalne oddzielenie
| Izolacja potencjałowa 1 między |
Napięcie enkod.obr. i systemu
|
| Typ izolacji potencjałowej 1 |
Izolacja podstawowa
|
| Izolacja potencjałowa 2 między |
Napięcie Ethernet i systemu
|
| Typ izolacji potencjałowej 2 |
Izolacja podstawowa
|
| Izolacja potencjałowa 3 między |
Napięcie EtherCAT i systemu
|
| Typ izolacji potencjałowej 3 |
Izolacja podstawowa
|
| Izolacja potencjałowa 4 między |
Napięcie wyj. SC i systemu
|
| Typ izolacji potencjałowej 4 |
Izolacja podstawowa
|
| Izolacja potencjałowa 5 między |
Napięcie wejścia i systemu
|
| Typ izolacji potencjałowej 5 |
Izolacja podstawowa
|
| Izolacja potencjałowa 6 między |
Napięcie CANopen i systemu
|
| Typ izolacji potencjałowej 6 |
Izolacja podstawowa
|
Dane mechaniczne
| Mat. obudowy płyty przedniej |
Stal 1.4016
|
| Materiał górnej części obudowy |
Folia poliestrowa
|
| Styl zacisków |
wtykowe
|
| Wysokość |
173
mm |
| Szerokość |
18.5
mm |
| Głębokość |
97
mm |
| Ciężar netto |
200
g |
| Ciężar brutto |
300
g |
Środowisko
| Zgodność REACh |
co najmniej jedną SVHC subst.
|
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Dane handlowe
| Wersja ECLASS |
ECLASS-13
|
| Funkcja odniesienia ECLASS |
27242090
|
| Wersja ETIM |
ETIM-9.0
|
| Grupa odniesienia ETIM |
EG000024
|
| Funkcja odniesienia ETIM |
EC000236
|
| UNSPSC 25 |
39122331
|
| GTIN |
4046548091106
|
| Tom |
1.784
dm3 |
| Harmonized System Code |
85371091
|
| Typ numeru taryfy celnej |
TARIC
|
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Ilość na jednostkę opakowania |
1
|