Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"680181","name":"PMCprimo C2.0/C/C/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
Actual product may vary
PMCprimo C2.0/C/C/3
Product ID: 680181
GTIN: 4046548091106
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72;
Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, Configurable CANopen/Profibus; Software-
Option: Dynamic curve calculation.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your ...
More
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
Phase-out article
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72; Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, Configurable CANopen/Profibus; Software- Option: Dynamic curve calculation. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
General data
| 認証 |
CE
UKCA |
| アプリケーション範囲 | 一般 |
Technical data
Electrical data
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| U1の目的 | 電源 |
| 許容負荷 |
抵抗式
誘導 容量 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
CPU
| アプリケーション用メモリ容量 | 512 MB |
| プロセッサのクロック速度 | 1.3 GHz |
| RAM | 512 MB |
Absolute encoder input
| 信号クロック出力ABS | 差動信号 (RS 422) |
| 絶対およびシステム電位分離 | 可 |
| 絶対値エンコーダ用供給電圧 | 10~30 VDC |
| 接続(絶対値エンコーダ) | Mini-IO(メス)コネクタ、8ピン |
| 絶対値エンコーダ入力点数 | 1 |
| 信号データ入力ABS | 差動信号 (RS 422) |
Input incremental encoder
| 接続 (インクリメンタルエンコーダ) | 8ピンMini-IO (メス) コネクタ |
| エンコーダ差動信号の位相位置 | 90°±30° |
| エンコーダ用供給電圧 |
10~30 VDC
4.75~5.25 VDC |
| インクリメンタルエンコーダの入力点数 | 1 |
Inputs
| EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
| 入力点数 | 8 |
| 入力の“0”信号レベル | -3 - +5 VDC |
| デジタル入力電位分離の有無 | 可 |
Semiconductor outputs
| DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 | -15 %/+20 % |
| 半導体出力の電位分離 | 可 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
PROFIBUS-DP interface
| PROFIBUSのメーカID | 0DCCh |
| PROFIBUSステーションアドレス | 0~126d |
| PROFIBUSタイプ | スレーブ |
| PROFIBUSの設定ファイル名 | Pilz0DCC.gsd |
| PROFIBUSの動作モード | AutoBaud |
| Profibusのコネクタタイプ | RJ45 |
| PROFIBUSのプロトコル名 | DPV0 |
| PROFIBUSステーションアド設定 | ソフトウェア |
Ethernet interface
| Ethernet接続タイプ | RJ45 |
| Ethernet IPアドレス出荷時設定 | 192.168.0.11 |
| Ethernet通信速度 | 1 Gbit/s |
| イーサネットインタフェース数 | 1 |
CANopen interface
| CAN・システム間の電位分離 | はい |
| CANopenタイプ |
マスタ
スレーブ |
| CANopenサイクル時間 | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| CANopenインタフェース数 |
1
2 |
| CANopen通信時間 |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
EtherNet/IP interface
| 半導体出力Ethernet・システム | 可 |
Ethercat interface
| EtherCAT通信速度 | 100 MBit/s |
| Ethercat接続タイプ | RJ45 |
| EtherCAT・システム電位分離 | 可 |
Environmental data
| 結露耐性 | 許可されていない |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 150 m/s² |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 端子の保護構造 | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 使用周囲温度 | 0 - 40 °C |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 冷却タイプ | 内蔵ファン |
| 汚染度 | 2 |
| 保護構造、取り付け |
Potential separation
| 電位分離2のタイプ | 基礎絶縁 |
| 電位分離3のタイプ | 基礎絶縁 |
| 電位分離4のタイプ | 基礎絶縁 |
| 電位分離1のタイプ | 基礎絶縁 |
| 電位分離5のタイプ | 基礎絶縁 |
| 回路4の電位分離 | 半導体出力とシステム電圧 |
| 回路6の電位分離 | CANopenおよびシステム電圧 |
| 回路5の電位分離 | 入力およびシステム電圧 |
| 回路2の電位分離 | Ethernetおよびシステム電圧 |
| 電位分離6のタイプ | 基礎絶縁 |
| 回路3の電位分離 | EtherCATおよびシステム電圧 |
| 回路1の電位分離 | ロータリエンコーダシステム電圧 |
Mechanical data
| 奥行き | 97 mm |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 前面パネル素材 | スチール1.4016 |
| 実量 | 200 g |
| 高さ | 173 mm |
| 総重量 | 300 g |
| 幅 | 18.5 mm |
| ハウジング素材 (上部) | ポリエステルフィルム |
Environment
| REACh compliance | contains min. 1 SVHC-substance |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242090 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548091106 |
| Volume | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |