text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

Cable PMCprimo>PMI CAN:L=2,5m

Numer produktu: 8176060
Cable for operating terminal PMI-CAN to PMCprimo Cable assembled on both sides connector, connector Sub-D9 <> connector Sub-D9. Length: 2.5 m.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


 
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
Kod EAN 4046548050578  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242009  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC002584