Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8176852","name":"PMCprimo C. spare part plug X40","price":"57.89","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMCprimo C. spare part plug X40
Numer produktu: 8176852
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the
interface X40.
Cena
€57.89
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane techniczne
Dane elektryczne
Prąd znamionowy | 10 A |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | 0 - 40 °C |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60664-1 |
Kategoria przepięcia | III / II |
Dane mechaniczne
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Materiał powierzchni styku 1 | Cynowany |
Materiał powierzchni styku 3 | Cynowany |
Zatwierdzenia złącza 1 | UL94 V-0 |
Ciężar netto | 8 g |
Ciężar brutto | 10 g |
Środowisko
Zgodność z RoHS | tak |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548088540 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242092 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |
Tom | 0.172 |