text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PMCprimo C. spare part plug X40

Product ID: 8176852
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the interface X40.

Phase-out article


單元

Available soon

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

 
額定電流 10  A
環境溫度 0 - 40  °C
隔距與沿面距離到 EN 60664-1  
過電壓類別 我/二  
接頭類型 1 的形狀 直式  
接觸表面材料 1 鍍錫  
接觸表面材料 3 鍍錫  
接頭 1 用認證 UL94 V-0  
淨重 8  g
毛重 10  g
 
RoHS 合規性 是  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242092  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088540  
體積 0.172  dm3
Harmonized System Code 85366990  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1