text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m

Numer produktu: 680044
GTIN: 4046548091335
Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <> SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Cena

€69.49

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Przyłącze typu 1 9-pinowe złącze żeńskie D-Sub  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Przyłącze typu 2 8-pinowe złącze męskie Mini-IO  
Kształt przyłącza typu 2 proste  
Długość przewodu 0.75  
Kolor izolacji przewodu 1 Zielony  
Kolor izolacji przewodu 2 Zielony  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 nie  
Ekranowanie K1 tak  
Typ ekranowania K1 Siatka druciana  
Ciężar netto 56  
Ciężar brutto 58  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242009  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC002584  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548091335  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1