text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m

Ürün numarası: 680044
Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <> SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;

Üretimi devam etmiyor


Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
 
Connector type 1 9-pin D-Sub female connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Konnektör tipi 2 8 pimli Mini-IO erkek kon  
Konnektör tipi 2 şekli düz  
Kablo uzunluğu 0.75  m
Renkli kablo yalıtımı 1 Yeşil  
Renkli kablo yalıtımı 2 Yeşil  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 hayır  
Ekranlama K1 evet  
Type of shielding K1 Wire mesh  
Net agirlik 56  g
Brüt ağırlık 58  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242009  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC002584  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548091335  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1