Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630953","name":"PSEN op Protective Column-165/1","price":"267.66","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op Protective Column-165/1
Numer produktu: 630953
Profil aluminiowy o długości 165 cm. W połączeniu z „PSENopProtectiveBase/1”
i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN op Protective Bracket”
uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchyla... Więcej
Cena
€267.66
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Profil aluminiowy o długości 165 cm. W połączeniu z „PSENopProtectiveBase/1” i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN op Protective Bracket” uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
Dane ogólne
Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Materiał obudowy | Aluminium |
Ciężar netto | 10830 g |
Ciężar brutto | 11400 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Kod EAN | 4046548068917 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27273791 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
Tom | 0 |
Akcesoria obligatoryjne
PSEN op Protective Bracket-6/1
630957
Zestaw montażowy z 6 profilami montażowymi do mocowania
fotokomórki z serii "PSEN op .../1", dla fotokomórek o długości
ponad 120 cm w odpowiednim profilu aluminiowym
PSEN op Protective Column/1.
€42.25
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Zestaw montażowy z 4 profilami montażowymi do mocowania
lusterek odchyleniowych z serii "PSEN op Mirror.../1" w odpowiednimprofilu aluminiowym
PSEN op Protective Column/1.
€39.70
PSEN op Protective Base/1
630955
Podstawa „PSEN op Protective Base/1” składa się z podstawy wykonanej
ze stali nierdzewnej, 3 sprężyn i odpowiedniego mocowania. W połączeniuz kolumną „PSEN op
Protective Column” i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN opProtective Bracket”
uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed
silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
€55.05