Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630955","name":"PSEN op Protective Base/1","price":"55.05","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op Protective Base/1
Numer produktu: 630955
Podstawa „PSEN op Protective Base/1” składa się z podstawy wykonanej
ze stali nierdzewnej, 3 sprężyn i odpowiedniego mocowania. W połączeniuz kolumną „PSEN op
Protective Column” i odpowiednimi uchwyta... Więcej
Cena
€55.05
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Podstawa „PSEN op Protective Base/1” składa się z podstawy wykonanej ze stali nierdzewnej, 3 sprężyn i odpowiedniego mocowania. W połączeniuz kolumną „PSEN op Protective Column” i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN opProtective Bracket” uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
Dane ogólne
Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Ciężar netto | 1900 g |
Ciężar brutto | 2000 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Kod EAN | 4046548068931 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27273792 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
Tom | 0 |