Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6M000008","name":"PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch","price":"583.25","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
Numer produktu: 6M000008
GTIN:
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi,
2 podświetlane przyciski (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 stykiNC + 1 styk NO),
kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa
do wejścia z prawej strony, 19-pinowe złącze M23 męskie, wyprowadzeniekabla
w dół, złącze pojedyncze
Sztuka
Cena
€583.25
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlane przyciski (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 stykiNC + 1 styk NO), kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z prawej strony, 19-pinowe złącze M23 męskie, wyprowadzeniekabla w dół, złącze pojedyncze
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus FCC IC EAC (Europa i Azja) TÜV |
| Zasada działania czujników | Transponder |
| Poziom kodowania wg ISO 14119 | Niski |
| Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kodowanie transpondera | kodowany |
| Reset type | Automatic reset |
| Odpowiednie do łączenia szereg | nie |
| rodzaj jednostki | Sensor |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 1 W |
Wejścia
| Liczba wejść | 7 |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
Wyłącznik awaryjny
| Liczba styków N / C | 2 |
| Number, E-STOP signal contact | 1 |
| Rodzaj zwolnienia wył. awar. | Zwalniany przez obrót |
| Poj.przełączn. E-STOP wg normy | |
| Materiał styku E-STOP | Au |
| Mat.kontr.sygn. E-STOP | Au |
Przycisk
| Liczba przycisków | 2 |
| Poj. czuj. p/b | EN 60947-5-1 |
| Materiał styku przycisku | Ag |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Izolacja potencjałowa S/C O | Nie |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
| Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-13 |
Przycisk
| Materiał styku przycisku | AgNi |
| Poj. przyc. | EN 60947-5-1 |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | 0 °C |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 55011: Klasa A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Times
| Wymagana dł.imp. blok./odblok. | 350 … 400 ms |
Dane mechaniczne
| Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny | Nie |
| Aktuator typu 1 | PSEN ml 1.1 |
| Czujnik może być zabudowany | Nie |
| Typ połączenia | |
| Linie kablowe | |
| Materiał produktu |
Zn
Aluminium Stal cynkowana Stal nierdzewna Plastik |
| Materiał górnej części obudowy | Plastik |
| Wysokość | 237.5 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Głębokość | 65 mm |
| Ciężar netto | 1061 g |
| Ciężar brutto | 1529 g |
Transpondera
| Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272603 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002593 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN ml escape release
570460
Zwolnienie awaryjne dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock; kompletzawiera
linkę ewakuacyjną i akcesoria montażowe
€59.03
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Zwolnienie pomocnicze dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock; wykonaniehigieniczne 1;
komplet zawiera drążek pomocniczy i akcesoria montażowe
€83.54
PSEN ml escape release extension
570462
Przedłużacze do linki ewakuacyjnej, elementy przedłużające 25 mm,
stal nierdzewna
€8.25
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 1,0 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 1,25 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 1,5 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€105.03
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 2,0 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€106.52
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 2,5 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€106.95
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 3,0 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€113.41
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 3,5 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€116.99
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 4,0 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€119.39
PSEN ml mounting plate angled
570476
Uchwyt montażowy PSENmlock pasujący do standardowych profili 40 mm
€39.75
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter dopasowujący aktuator PSENmlock do małych bramek: Promień300–500 mm. Komplet zawiera 1 adapter
€60.32
PSEN ml actuator center ring
570485
Pierścień centrujący do aktuatora PSENmlock. Nadaje się szczególnie domałych
bramek. Komplet zawiera 1 pierścień centrujący
€23.78
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Zestaw śrub do montażu aktuatora PSENmlock komplet zawiera 2 śrubyimbusowe M5x16, 1
śrubę zabezpieczającą z jednostronnym rowkiem M5x16
€1.90
PSEN ml DHM down r 1.1
6O000007
Moduł klamki do kodowanych wyłączników PSENmlock z wylotem kablowym dodolnego
, prawego ogranicznika końcowego bramek. Opakowanie jednostkowe = 1moduł klamki z uchwytem z żółtą wkładką
i czerwoną wkładką (klamka wyzwalacza ewakuacyjnego).
€346.56
PSEN ml DHM extension
6O000009
Moduł rozszerzający do montażu klamki w bramkach szerszych niż 20 mm.
Opakowanie jednostkowe = 2 moduły (każdy o długości 25 mm).
€35.25
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Tuleje osłonowe do zakrywania modułów rozszerzających. Opakowaniejednostkowe
= 2 tuleje przedłużające (każda o długości 25 mm).
€19.90
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Płyta montażowa do klamki, gdy do przełącznika PSEN ml zastosowano
płytę montażową 570490.
€44.22
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Klapy montażowe PSENml DHM wymagane do bramek przesuwnych. Opakowaniejednostkowe = 2
klapy montażowe.
€21.50
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N,
przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 2 m
€51.25
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N,
przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 3 m
€59.35
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N,
przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 5 m
€67.05
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N,
przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 10 m
€96.99
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N,
przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 20 m
€149.75
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N,
przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 30 m
€190.70
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N,
przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 50 m
€278.15
PIT gb color covers
G1000009
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków (częśćzamienna)
€8.40