text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN ml escape release cordset 1,25m

Numer produktu: 570469
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 1,25 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€105.03

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Trwałość mech. typu 3 6050 cykli  
Ciężar netto 395  g
Ciężar brutto 585  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
Kod EAN 4046548094855  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272606  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001487  
Tom 0