text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op Protective Column 2-050/1

Numer produktu: 630961
GTIN: 4046548074284
Lustra zintegrowane o rozdzielczości do ochrony ciała, wraz z kolumną„PSEN op Protective Column” o długości 100 cm dla odległości wiązki 500 mm. Liczba luster: 2. Jako wyposażenie dodatkowe możnawykorzystać stałą podstawę „PSEN op Protective Base”.

Sztuka

Cena

€286.77

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Lustra zintegrowane o rozdzielczości do ochrony ciała, wraz z kolumną„PSEN op Protective Column” o długości 100 cm dla odległości wiązki 500 mm. Liczba luster: 2. Jako wyposażenie dodatkowe możnawykorzystać stałą podstawę „PSEN op Protective Base”.

Potwierdzenie -  
 
Materiał obudowy Aluminium  
Ciężar netto 8930  
Ciężar brutto 9400  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27273791  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548074284  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
Podstawa „PSEN op Protective Base/1” składa się z podstawy wykonanej ze stali nierdzewnej, 3 sprężyn i odpowiedniego mocowania. W połączeniuz kolumną „PSEN op Protective Column” i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN opProtective Bracket” uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
€55.05