text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op4H-A-30-135/1

Numer produktu: 631027
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1350 mm. Funkcje: Muting, blanking, łączeniekaskadowe, brak martwych stref. Programowanie możliwe za pomoc...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€4,036.16

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1350 mm. Funkcje: Muting, blanking, łączeniekaskadowe, brak martwych stref. Programowanie możliwe za pomocą oprogramowaniaPSENoptConfigurator lub bezpośrednio na kurtynie świetlnej. Napięcie zasilania 24 V,podłączenie przez 18-pinowy przewód typu pigtail do złącza M12. Złącze M12 nadajnika: 5- pinowe, odbiornik: Blanking 12-pinowe, muting 12-/5-pinowe. Przewodytypu pigtail nie są dostarczane z urządzeniem.

Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
Rodzaj ESPE 4  
Zasada działania czujników optyczny  
Wysokość pola ochronnego 1350  mm
Rodzaj ochrony dokładności Dłoń  
Zasięg (m) 0.2 - 20  m
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Używany zakres długości fali 950 nm  
Liczba wyjść OSSD 2  
Temperatura pracy 0 - 50  °C
Klasa wilgotności RH 95% w temp. 50°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 10 g  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Czas reakcji 19  ms
Materiał górnej części obudowy Aluminium  
Wysokość 1356.3  mm
Szerokość 35  mm
Głębokość 40.8  mm
Ciężar netto 3300  g
Ciężar brutto 6350  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
Kod EAN 4046548075823  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272704  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002549  
Tom 0  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€31.39
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€179.10
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€116.58
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€101.67
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€47.76
PSEN op pigtail receiver m
PSEN op pigtail receiver m 631057
Akcesoria PSENopt Advanced, przewód połączeniowy do osłony świetlnej odbiornika (złącze podwójne) PSEN opXX-A, muting, długość przewodu: 0,2m
€34.21
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€19.44
PSEN op pigtail receiver b
PSEN op pigtail receiver b 631056
Akcesoria PSENopt Advanced, przewód połączeniowy do osłony świetlnej odbiornika PSEN opXX-A, długość przewodu: 0,2m
€25.73
PSEN op pigtail emitter
PSEN op pigtail emitter 631055
Akcesoria PSENopt Advanced, przewód połączeniowy do osłony świetlnej nadajnika PSENopXX-A, długość przewodu: 0,2m
€19.69
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€67.58
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€94.77
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€59.82
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€41.73
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€33.97