Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"631082","name":"PSEN op cable axial M12 12-pole 10m","price":"59.82","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
Numer produktu: 631082
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
Cena
€59.82
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Prąd znamionowy | 1.5 A |
Typowa rezystancja żyły K1 | 139 Ohm/km |
Specyficzny opór zestyku K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -30 - 80 °C |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 12-pinowe złącze żeńskie M12 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 1 | kodowane A |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 1 | GD-Zn, Ni |
Materiał powierzchni styku 1 | Ni, Au gal. |
Materiał uszczelniający | FPM |
Materiał gniazd | CuZn |
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PP (9Y) |
Kabel typu K1 | Li9Y11Y |
Długość przewodu | 10 m |
Kolor izolacji przewodu 1 | Żółty ostrzegawczy RAL1003 |
Kolor obudowy | Czarny |
Materiał izolacji kabla 1 | TPU/TPE-U |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6.3 mm |
Przekrój przewodu | 0.14 mm² |
Przekrój kabla średni K1 | 26 |
Splatanie K1 | 12 rdzeni |
Ekranowanie K1 | nie |
Liczba przewodów | 12 |
Zatwierdzenia kabla K1 | UL AWM-Style 20549 |
Zatwierdzenia złącza 1 | UL 94 |
Bezhalogenowe | tak |
Odporność na olej | odporność |
Odporność ogniowa | cULus 20549 |
Materiał obudowy | TPU, UL94 |
Ciężar netto | 460 g |
Ciężar brutto | 465 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6c |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh | Ołów |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
Nr CAS. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dostępne wejście SCIP | tak |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548077162 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060311 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
Tom | 1.764 |