text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit

Numer produktu: 504251
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, obudowa kwadratowa, wysokość 13 mm, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, do zastosowań PSEN ix1,opakowanie jednostkowe = 1 szt. z aktuatorem, z 10 m przewod...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€118.63

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, obudowa kwadratowa, wysokość 13 mm, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, do zastosowań PSEN ix1,opakowanie jednostkowe = 1 szt. z aktuatorem, z 10 m przewodem (PUR), certyfikat ATEX.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
ATEX  
Electrosuisse  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
ECOLAB  
Zasada działania czujników magnetyczny  
Poziom kodowania wg ISO 14119 Niski  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Odpowiednie do łączenia szereg tak  
rodzaj jednostki Jednostka  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Napięcie łączeniowe 24  
Numer certyfikatu ATEX SEV 12 ATEX 0121 X  
Kategoria ATEX gaz
Kategoria ATEX pył II 3D Ex mc IIIC T80°C  
Obszar stosowania ATEX X X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Maks. temp. otoczenia w Hmax
Maks. temp. otoczenia 2000 m +55 °C  
Norma przydatności klimat. IEC 60068-2-30  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-3  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP69  
IP67  
Aktuator typu 1 PSEN 1,1-20  
Czujnik może być zabudowany Tak, zgodnie z instr. montażu  
Typ połączenia Przewód 10 m  
Linie kablowe LiY11Y 4 x 0,25 mm2  
Materiał górnej części obudowy PC  
Wysokość 36  mm
Szerokość 26  mm
Głębokość 13  mm
Ciężar netto 357  g
Ciężar brutto 370  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27274401  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548044775  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Interfejs PSEN ix1 do podłączenia i oceny kilku czujników bezpieczeństwa n/o, n/o, wymiary 96 x 48 x 43,5 mm (wys. xszer. x gł.), typ połączenia - zaciski sprężynowe.
€72.62
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M4x16, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10 sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
€2.18
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Element dystansujący do PSEN 1.1 i PSEN 2.1, opakowanie jednostkowe = 10sztuk.
€99.29
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€11.70
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Uchwyt montażowy PSENmag, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€25.59
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Płytka montażowa, do wszystkich kwadratowych wersji czujnika PSEN,opakowanie jednostkowe = 2 sztuki.
€17.58
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€15.88
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€11.70
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€15.88
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€23.26
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€47.76
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€47.76

Akcesoria obligatoryjne

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Interfejs PSEN ix1 do podłączenia i oceny kilku czujników bezpieczeństwa n/o, n/o, wymiary 96 x 48 x 43,5 mm (wys. xszer. x gł.), typ połączenia - zaciski sprężynowe.
€72.62