text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Numer produktu: 506222
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągły M12, IP67, odległość przełączania 8 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. zaktuatorem kodowanym M12, z 10 m przewodem (PUR).

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€73.79

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
ECOLAB  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zasada działania czujników magnetyczny  
Poziom kodowania wg ISO 14119 Niski  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Odpowiednie do łączenia szereg nie  
rodzaj jednostki Jednostka  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Napięcie łączeniowe 24  V
Temperatura pracy -25 - 70  °C
Norma przydatności klimat. IEC 60068-2-30  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-3  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy  
Aktuator typu 1 PSEN ma1.3-08  
Czujnik może być zabudowany Tak, zgodnie z instr. montażu  
Typ połączenia Przewód 10 m  
Linie kablowe LiY11Y 6 x 0,25 mm2  
Materiał górnej części obudowy PBT  
Wysokość 11  mm
Szerokość 12  mm
Głębokość 59.1  mm
Ciężar netto 371  g
Ciężar brutto 380  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Kod EAN 4046548049817  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272402  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002544  
Tom 0  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Złącze wtykowe, 8-pinowe, złącze proste M12, kodowanie A, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm
€24.49