text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN cs3.1p Key 1 switch

Numer produktu: 541065
GTIN: 4046548099805
Wyłącznik bezpieczeństwa do klucza transpondera PSEN cs4.1 Key, 2 wyjścia bezpieczeństwa, M8, 8-stykowe złącze zewnętrzne, kodowany,akcesoria: adapter klucza (532113) i klucz (541181 lub 541182, lub 541183, lub 541184)

Sztuka

Cena

€89.76

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Wyłącznik bezpieczeństwa do klucza transpondera PSEN cs4.1 Key, 2 wyjścia bezpieczeństwa, M8, 8-stykowe złącze zewnętrzne, kodowany,akcesoria: adapter klucza (532113) i klucz (541181 lub 541182, lub 541183, lub 541184)

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 gering  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Kodowanie transpondera codiert  
Odpowiednie do łączenia szereg ja  
rodzaj jednostki Sensor  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 1  
Liczba wejść 2  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Liczba wyjść OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Izolacja potencjałowa S/C O nein  
Odporność wyj. S/C na zwarcie ja  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -10  
Maks. temp. otoczenia w Hmax
Maks. temp. otoczenia 2000 m +55 °C  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności 93 % r. F. bei 40 °C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 4000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-3  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30g  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP6K9K  
Promień gięcia (układanie) K1 5 x Ø  
Czujnik może być zabudowany Ja, Montagehinweis beachten  
Typ połączenia M8, 8pol. male  
Linie kablowe Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Materiał górnej części obudowy PBT  
Wysokość 37  
Szerokość 26  
Głębokość 18  
Ciężar netto 35  
Ciężar brutto 50  
Częstotliwość pracy 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27274601  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548099805  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria uruchomieniowe

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, klucz montażowy do przycisków PIT es.
€12.15
PSEN cs4.1 Key gy1
PSEN cs4.1 Key gy1 541181
Klucz transpondera do PSEN cs4.1p, szare oznakowanie „1”, materiał: tworzywo, akcesoria: adapter klucza (532113)
€27.94
PSEN cs4.1 Key gy2
PSEN cs4.1 Key gy2 541182
Klucz transpondera do PSEN cs4.1p, szare oznakowanie „2”, materiał: tworzywo, akcesoria: adapter klucza (532113)
€27.94
PSEN cs4.1 Key gy3
PSEN cs4.1 Key gy3 541183
Klucz transpondera do PSEN cs4.1p, szare oznakowanie „3”, materiał: tworzywo, akcesoria: adapter klucza (532113)
€27.94
PSEN cs4.1 Key gy4
PSEN cs4.1 Key gy4 541184
Klucz transpondera do PSEN cs4.1p, szare oznakowanie „4”, materiał: tworzywo, akcesoria: adapter klucza (532113)
€27.94
PSEN cs4.1 Key bl
PSEN cs4.1 Key bl 541186
Klucz transpondera do PSEN cs4.1p, niebieskie oznakowanie, materiał: tworzywo, akcesoria: adapter klucza (532113)
€27.94

Akcesoria opcjonalne

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Uchwyt montażowy PSENmag, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€26.04
PSEN cs key adapter bracket
PSEN cs key adapter bracket 532114
Zestaw montażowy do klucza PSENcode z elementem dystansującym,podłączenie wyłącznika PSENcode i adaptera klucza PSENcode.
€22.69
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€23.45
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€31.45
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€42.85
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€62.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€86.84
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M8, kodowanie A, długość przewodu: 0,5m
€38.30
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M8, kodowanie A, długość przewodu: 1m
€39.55
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M8, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€42.09
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających), moduł fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2 porty RJ45, 6 wejść/wyjśćcyfrowych, zaciski przyłączeniowe wtykowe (nie są dostarczane z urządzeniem).
€328.38
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Przewód, adapter, IP67, złącze zewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy, z kodowaniem A na złączu wewnętrznym M8, czarny, prosty, 8-stykowy, zkodowaniem A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², żółty, przewody wewnętrzne 1:1 dla wszystkich 8sygnałów, konwerter do podłączenia czujników PSEN.
€32.71
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym Y, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X2, urządzenie kontrolne), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A nazłączu wewnętrznym M12 (X2, czujnik/następne złącze wtykowe), czarny,prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A i złączem wewnętrznym M8 (X3, czujnik),czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², żółty, podłączeniewewnętrzne elektrycznie eliminuje błędne wykonanie połączeń, do podłączenia PSENcode iPSENslock .
€45.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:30 m
€110.30
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Zdecentralizowany dystrybutor pasywny do podłączenia PSENcode, PSENslocki PSENini do systemu sterowania Pilz, maks. 4 czujniki, poziom ochrony IP67.
€115.29

Akcesoria obligatoryjne

PSEN cs4.1 Key gy1
PSEN cs4.1 Key gy1 541181
Klucz transpondera do PSEN cs4.1p, szare oznakowanie „1”, materiał: tworzywo, akcesoria: adapter klucza (532113)
€27.94
PSEN cs4.1 Key gy2
PSEN cs4.1 Key gy2 541182
Klucz transpondera do PSEN cs4.1p, szare oznakowanie „2”, materiał: tworzywo, akcesoria: adapter klucza (532113)
€27.94
PSEN cs4.1 Key gy3
PSEN cs4.1 Key gy3 541183
Klucz transpondera do PSEN cs4.1p, szare oznakowanie „3”, materiał: tworzywo, akcesoria: adapter klucza (532113)
€27.94
PSEN cs4.1 Key gy4
PSEN cs4.1 Key gy4 541184
Klucz transpondera do PSEN cs4.1p, szare oznakowanie „4”, materiał: tworzywo, akcesoria: adapter klucza (532113)
€27.94
PSEN cs4.1 Key bl
PSEN cs4.1 Key bl 541186
Klucz transpondera do PSEN cs4.1p, niebieskie oznakowanie, materiał: tworzywo, akcesoria: adapter klucza (532113)
€27.94