text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT es wrench

Numer produktu: 400222
PITestop, klucz montażowy do przycisków PIT es.

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€11.68

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

 
Temperatura pracy 15 - 25  °C
Materiał produktu POM  
Wysokość 98  mm
Szerokość 32  mm
Ciężar netto 41  g
Ciężar brutto 45  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 39269097  
UNSPSC 25 39122205  
Kod EAN 4046548087413  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371204  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002032  
Tom 0