text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch

Numer produktu: 6M000001
GTIN: 
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlaneprzyciski (1 styk NO), kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z lewej strony, 12-pinowe złącze M12 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze pojedyncze

Sztuka

Cena

€535.68

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlaneprzyciski (1 styk NO), kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z lewej strony, 12-pinowe złącze M12 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze pojedyncze

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
FCC  
IC  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 Niski  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Kodowanie transpondera kodowany  
Reset type Automatic reset  
Odpowiednie do łączenia szereg nie  
rodzaj jednostki Sensor  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 1  W
Liczba wejść 5  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Liczba przycisków 2  
Poj. czuj. p/b EN 60947-5-1  
Materiał styku przycisku Ag  
Liczba wyjść OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Izolacja potencjałowa S/C O Nie  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-13  
Materiał styku przycisku AgNi  
Poj. przyc. EN 60947-5-1  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 55011: Klasa A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Wymagana dł.imp. blok./odblok. 350 … 400 ms  
Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny Nie  
Aktuator typu 1 PSEN ml 1.1  
Czujnik może być zabudowany Nie  
Typ połączenia M12 ,12-stykowy zew.  
Linie kablowe LiYY 12 x 0,25 mm2  
Materiał produktu Zn  
Aluminium  
Stal cynkowana  
Stal nierdzewna  
Plastik  
Materiał górnej części obudowy Plastik  
Wysokość 237.5  mm
Szerokość 40  mm
Głębokość 65  mm
Ciężar netto 1019  g
Ciężar brutto 1488  g
Częstotliwość pracy 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002593  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€123.11
PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Zwolnienie awaryjne dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock; kompletzawiera linkę ewakuacyjną i akcesoria montażowe
€61.39
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Zwolnienie pomocnicze dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock; wykonaniehigieniczne 1; komplet zawiera drążek pomocniczy i akcesoria montażowe
€86.88
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Przedłużacze do linki ewakuacyjnej, elementy przedłużające 25 mm, stal nierdzewna
€8.58
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 1,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 1,25 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 1,5 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
€109.23
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 2,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
€110.78
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 2,5 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
€111.23
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 3,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
€117.95
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 3,5 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
€121.67
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 4,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
€124.17
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
Uchwyt montażowy PSENmlock pasujący do standardowych profili 40 mm
€41.34
PSEN ml 1.1 actuator
PSEN ml 1.1 actuator 570480
Aktuator, kodowany, do urządzenia do ryglowania drzwi PSENmlock
€57.68
PSEN ml 1.1 round actuator
PSEN ml 1.1 round actuator 570482
Okrągły aktuator, kodowany, do urządzenia PSENmlock
€58.28
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adapter dopasowujący aktuator PSENmlock do małych bramek: Promień300–500 mm. Komplet zawiera 1 adapter
€62.73
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Pierścień centrujący do aktuatora PSENmlock. Nadaje się szczególnie domałych bramek. Komplet zawiera 1 pierścień centrujący
€24.73
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Płyta montażowa do standardowych profili 40 mm
€41.34
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Uchwyt montażowy do drzwi przesuwnych
€34.11
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Uchwyt do bramek przesuwnych
€93.95
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Zestaw śrub do montażu aktuatora PSENmlock komplet zawiera 2 śrubyimbusowe M5x16, 1 śrubę zabezpieczającą z jednostronnym rowkiem M5x16
€1.98
PSEN ml DHM down l 1.1
PSEN ml DHM down l 1.1 6O000005
Moduł klamki kodowanych wyłączników PSENmlock z wylotem kablowym dodolnego , lewego ogranicznika końcowego bramek. Opakowanie jednostkowe = 1 modułklamki z uchwytem z żółtą wkładką i czerwoną wkładką (klamka wyzwalacza ewakuacyjnego).
€360.42
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Moduł rozszerzający do montażu klamki w bramkach szerszych niż 20 mm. Opakowanie jednostkowe = 2 moduły (każdy o długości 25 mm).
€36.66
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Tuleje osłonowe do zakrywania modułów rozszerzających. Opakowaniejednostkowe = 2 tuleje przedłużające (każda o długości 25 mm).
€20.70
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Płyta montażowa do klamki, gdy do przełącznika PSEN ml zastosowano płytę montażową 570490.
€45.99
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
Klapy montażowe PSENml DHM wymagane do bramek przesuwnych. Opakowaniejednostkowe = 2 klapy montażowe.
€22.36
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków (częśćzamienna)
€8.74