text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-U switch

Numer produktu: 6M000036
GTIN: 4046548111316
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlane przyciski (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 stykiNC + 1 styk NO), w pełni kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z przodu,19-pinowe złącze M23 męskie, wyprowadzenie kabla w górę, złącze pojedyncze

Sztuka

Cena

€607.78

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlane przyciski (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 stykiNC + 1 styk NO), w pełni kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z przodu,19-pinowe złącze M23 męskie, wyprowadzenie kabla w górę, złącze pojedyncze

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
FCC  
IC  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 Wysoki  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Kodowanie transpondera w pełni kodowany  
Reset type Automatic reset  
Odpowiednie do łączenia szereg nie  
rodzaj jednostki Sensor  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 1  W
Liczba wejść 7  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Liczba styków N / C 2  
Number, E-STOP signal contact 1  
Rodzaj zwolnienia wył. awar. Zwalniany przez obrót  
Poj.przełączn. E-STOP wg normy
Materiał styku E-STOP Au  
Mat.kontr.sygn. E-STOP Au  
Liczba przycisków 2  
Poj. czuj. p/b EN 60947-5-1  
Materiał styku przycisku Ag  
Liczba wyjść OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Izolacja potencjałowa S/C O Nie  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-13  
Materiał styku przycisku AgNi  
Poj. przyc. EN 60947-5-1  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 55011: Klasa A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Wymagana dł.imp. blok./odblok. 350 … 400 ms  
Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny Nie  
Aktuator typu 1 PSEN ml 2.1  
Czujnik może być zabudowany Nie  
Typ połączenia
Linie kablowe
Materiał produktu Zn  
Aluminium  
Stal cynkowana  
Plastik  
Stal nierdzewna  
Materiał górnej części obudowy Plastik  
Wysokość 237.5  mm
Szerokość 40  mm
Głębokość 65  mm
Ciężar netto 1061  g
Ciężar brutto 1529  g
Częstotliwość pracy 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002593  
GTIN 4046548111316  
Tom 0  dm3
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Zwolnienie awaryjne dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock; kompletzawiera linkę ewakuacyjną i akcesoria montażowe
€61.39
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Zwolnienie pomocnicze dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock; wykonaniehigieniczne 1; komplet zawiera drążek pomocniczy i akcesoria montażowe
€86.88
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Przedłużacze do linki ewakuacyjnej, elementy przedłużające 25 mm, stal nierdzewna
€8.58
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 1,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 1,25 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 1,5 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
€109.23
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 2,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
€110.78
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 2,5 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
€111.23
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 3,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
€117.95
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 3,5 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
€121.67
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 4,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
€124.17
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
Uchwyt montażowy PSENmlock pasujący do standardowych profili 40 mm
€41.34
PSEN ml 2.1 actuator
PSEN ml 2.1 actuator 570481
Aktuator, w pełni kodowany, do urządzenia PSENmlock
€61.11
PSEN ml 2.1 round actuator
PSEN ml 2.1 round actuator 570483
Okrągły aktuator, w pełni kodowany, do urządzenia PSENmlock
€61.11
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adapter dopasowujący aktuator PSENmlock do małych bramek: Promień300–500 mm. Komplet zawiera 1 adapter
€62.73
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Pierścień centrujący do aktuatora PSENmlock. Nadaje się szczególnie domałych bramek. Komplet zawiera 1 pierścień centrujący
€24.73
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Płyta montażowa do standardowych profili 40 mm
€41.34
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Zestaw śrub do montażu aktuatora PSENmlock, komplet zawiera 2 śruby imbusowe M5x12, 1 śrubę zabezpieczającą z jednostronnym rowkiem M5x12
€2.27
PSEN mg bracket swinging door 70
PSEN mg bracket swinging door 70 6M000049
Uchwyt montażowy PSENmgate do bram skrzydłowych, wysokość 70 mm, z 2 śrubami imbusowymi i 1 śrubą blokującą z łbem kulistym zabezpieczonym przed manipulacją, M5x12
€42.44
PSEN mg bracket swinging door 80
PSEN mg bracket swinging door 80 6M000050
Uchwyt montażowy PSENmgate do bram skrzydłowych, wysokość 80 mm, z 2 śrubami imbusowymi i 1 śrubą blokującą z łbem kulistym zabezpieczonym przed manipulacją, M5x12
€47.90
PSEN mg door handle swinging door 70
PSEN mg door handle swinging door 70 6M000051
Uchwyt PSENmgate do bram skrzydłowych, wysokość 70 mm, z 2 śrubami imbusowymi i 1 śrubą blokującą z łbem kulistym zabezpieczonym przed manipulacją, M5x12
€91.67
PSEN mg door handle swinging door 80
PSEN mg door handle swinging door 80 6M000052
Uchwyt PSENmgate do bram skrzydłowych, wysokość 80 mm, z 2 śrubami imbusowymi i 1 śrubą blokującą z łbem kulistym zabezpieczonym przed manipulacją, M5x12
€91.67
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Płyta montażowa do klamki, gdy do przełącznika PSEN ml zastosowano płytę montażową 570490.
€45.99
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX C1000071
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 2 m
€52.79
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX C1000072
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 3 m
€61.13
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX C1000073
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 5 m
€69.06
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX C1000074
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 10 m
€99.90
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX C1000075
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 20 m
€154.24
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX C1000076
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 30 m
€196.42
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX C1000077
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 50 m
€286.49
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków (częśćzamienna)
€8.74