Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630731","name":"PSEN op2H-s-30-180/1","price":"2000.73","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GP"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op2H-s-30-180/1
Numer produktu: 630731
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm),
wysokość pola chronionego 1800 mm, napięcie zasilania 24 V, złącze M12,
nadajnik: 4-pinowe, odbiornik: 5-pinowe, przewód połączeniow... Więcej
Cena
€2,000.73
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1800 mm, napięcie zasilania 24 V, złącze M12, nadajnik: 4-pinowe, odbiornik: 5-pinowe, przewód połączeniowy nie jestdostarczany z urządzeniem.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
Rodzaj ESPE | 2 |
Zasada działania czujników | optyczny |
Wysokość pola ochronnego | 1800 mm |
Rodzaj ochrony dokładności | Dłoń |
Zasięg (m) | 0.2 - 19 m |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Dane optyczne
Używany zakres długości fali | 950 nm |
Wyjścia półprzewodnikowe
Liczba wyjść OSSD | 2 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | 0 - 55 °C |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-3 |
Klasa wilgotności | RH 95% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Stopień ochrony obudowy |
Times
Czas reakcji | 24 ms |
Dane mechaniczne
Materiał górnej części obudowy | Aluminium |
Wysokość | 1883.3 mm |
Szerokość | 32.3 mm |
Głębokość | 36.9 mm |
Ciężar netto | 7900 g |
Ciężar brutto | 8400 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Kod EAN | 4046548062052 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272704 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002549 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN op Mirror-190/1
630905
Lustro odchylające o szerokości 80 mm i długości 190 cm. Do stosowaniaze
wszystkimi kurtynami świetlnymi z serii PSENopt o zasięgu <190 cm. Dobezpośredniego montażu na
maszynie wymagane
są uchwyty montażowe „PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, natomiast domontażu w
„PSEN op Protective” uchwyty montażowe „PSEN op Protective BracketMirror/1”.
€318.07
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€36.56
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€68.44
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Uchwyt montażowy do bezpośredniego montażu serii „PSEN op Mirror".
€27.40
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Pręt testujący do sprawdzania działania, średnica 30 mm, ochrona dłoni.
€22.40
PSEN op67-69K-180/1
630941
Rurka akrylowa z PMMA do uszczelnienia i ochrony kurtyny
świetlnej, długości 180 cm z serii „PSEN op .../1”. Stopień ochrony
IP został podwyższony z IP65 do IP67, IP68 i IP69K. Membrana
z Gore-Tex-u przy zakrętkach zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeńi wody oraz wewnętrznemu skraplaniu wilgoci. Przewód przyłączeniowykurtyny jest wprowadzany przez dławik kablowy M16 PG, co zapobiegaprzedostawaniu się zanieczyszczeń i wody.
€575.63
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€18.09
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€19.44
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€24.24
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€36.05
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€106.48
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€11.82
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Zestaw montażowy z 4 profilami montażowymi do mocowania
lusterek odchyleniowych z serii "PSEN op Mirror.../1" w odpowiednimprofilu aluminiowym
PSEN op Protective Column/1.
€39.70
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€106.48
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€13.78
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€24.24
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€28.43
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€22.41
PSEN op Lens Shield-180/1
630921
5 płytek PMMA Altuglas długości 180 cm z odpowiednimi uchwytami
montażowymi do ochrony przedniego ekranu
kurtyny świetlnej serii „PSEN op.../1" przed pyłem, wiórami
lub iskrami. Do ochrony pary kurtyn świetlnych wymagane są dwie osłony„PSENop Lens
Shield”.
€281.65
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€28.43
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€31.39
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€36.56
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€67.58
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€47.76
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€19.44
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€36.05
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€67.58
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€68.44
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€22.41
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Profil aluminiowy o długości 60 cm. W połączeniu z „PSENopProtectiveBase/1”
i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN op Protective Bracket”
uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed
silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
€183.03
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€31.39
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
Zestaw montażowy z 4 profilami montażowymi do mocowania
fotokomórki z serii „PSEN op .../1”, dla fotokomórek o długości
od 15 cm do 120 cm włącznie w odpowiednim profilu aluminiowym
PSEN op Protective Column/1.
€29.46
PSEN op Protective Base/1
630955
Podstawa „PSEN op Protective Base/1” składa się z podstawy wykonanej
ze stali nierdzewnej, 3 sprężyn i odpowiedniego mocowania. W połączeniuz kolumną „PSEN op
Protective Column” i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN opProtective Bracket”
uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed
silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
€55.05
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Profil aluminiowy o długości 190 cm. W połączeniu z „PSENopProtectiveBase/1”
i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN op Protective Bracket”
uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed
silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
€283.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€13.78
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€101.67
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€18.09
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€101.67
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€52.92
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€11.82
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€52.92