Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"631045","name":"PSEN op2H-A-30-105/1","price":"2061.49","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JR"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op2H-A-30-105/1
Numer produktu: 631045
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm),
wysokość pola chronionego 1050 mm. Funkcje: Muting, blanking, łączeniekaskadowe,
brak martwych stref. Programowanie możliwe za pomoc... Więcej
Cena
€2,061.49
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1050 mm. Funkcje: Muting, blanking, łączeniekaskadowe, brak martwych stref. Programowanie możliwe za pomocą oprogramowaniaPSENoptConfigurator lub bezpośrednio na kurtynie świetlnej. Napięcie zasilania 24 V,podłączenie przez 18-pinowe przewód typu pigtail do złącza M12. Złącze M12 nadajnika: 5- pinowy, odbiornik: Blanking 12-pinowe, muting 12-/5-pinowe. Przewodytypu pigtail nie są dostarczane z urządzeniem.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
Rodzaj ESPE | 2 |
Zasada działania czujników | optyczny |
Wysokość pola ochronnego | 1050 mm |
Rodzaj ochrony dokładności | Dłoń |
Zasięg (m) | 0.2 - 20 m |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Dane optyczne
Używany zakres długości fali | 950 nm |
Wyjścia półprzewodnikowe
Liczba wyjść OSSD | 2 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | 0 - 50 °C |
Klasa wilgotności | RH 95% w temp. 50°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Stopień ochrony obudowy |
Times
Czas reakcji | 18 ms |
Dane mechaniczne
Materiał górnej części obudowy | Aluminium |
Wysokość | 1056.3 mm |
Szerokość | 35 mm |
Głębokość | 40.8 mm |
Ciężar netto | 2550 g |
Ciężar brutto | 5150 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Kod EAN | 4046548075601 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272704 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002549 |
Tom | 0 |
Akcesoria obligatoryjne
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€31.39
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 50m
€179.10
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€116.58
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€47.76
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€101.67
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€19.44
PSEN op pigtail receiver m
631057
Akcesoria PSENopt Advanced, przewód połączeniowy do osłony świetlnej
odbiornika (złącze podwójne) PSEN opXX-A, muting, długość przewodu: 0,2m
€34.21
PSEN op pigtail receiver b
631056
Akcesoria PSENopt Advanced, przewód połączeniowy do osłony świetlnej
odbiornika PSEN opXX-A, długość przewodu: 0,2m
€25.73
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€67.58
PSEN op pigtail emitter
631055
Akcesoria PSENopt Advanced, przewód połączeniowy do osłony świetlnej
nadajnika PSENopXX-A, długość przewodu: 0,2m
€19.69
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 20m
€94.77
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€59.82
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€41.73
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 3m
€33.97