text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN opII protective column-195 Set

Numer produktu: 632509
GTIN: 4046548096217
W skład zestawu wchodzi kolumna ochronna "PSEN opII protective Column- 195" do kurtyn świetlnych o długości do 1800 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa "PSEN opII adjustable base unit". Ochrona kurtynświetlnych przed silnym uderzeniem mechanicznym. Do stosowania z kurtynami swietlnymi serii PSEN optII.

Sztuka

Cena

€364.80

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

W skład zestawu wchodzi kolumna ochronna "PSEN opII protective Column- 195" do kurtyn świetlnych o długości do 1800 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa "PSEN opII adjustable base unit". Ochrona kurtynświetlnych przed silnym uderzeniem mechanicznym. Do stosowania z kurtynami swietlnymi serii PSEN optII.

Potwierdzenie -  
 
Temperatura pracy -25  
60  
Materiał obudowy Aluminium  
Materiał stopki poziomującej Aluminium  
Wysokość 1974  
Szerokość 96  
Głębokość 68  
Ciężar netto 7200  
Ciężar brutto 11500  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272792  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096217  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Nakrętki rowkowe do mocowania akcesoriów do profilu kurtyny świetlnejPSEN opII lub kolumny ochronnej. Minimalna zawartość opakowania 4 sztuki.
€22.33