text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN opII protective column-195 Set

製品コード: 632509
GTIN: 4046548096217
このセットには、 最大1800 mmの安全ライトカーテン用保護コラム「PSEN opII protectivecolumn- 195」、 固定スクリュー、および「PSEN opII調整式ベースユニット」が含まれています 。強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。 PSEN optIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
使用周囲温度 -25  
60  
ハウジング素材 アルミニウム  
レベル調整部品素材 アルミニウム  
高さ 1974  
96  
奥行き 68  
実量 7200  
総重量 11500  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096217  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
PSEN opIIライトカーテンまたは保護コラムの側面に アクセサリを取り付けるためのスロットナット。最小4つの部品パッケージ。