text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN sc memory fbus

Numer produktu: 6D000037
GTIN: 4046548110814
Wymienny moduł pamięci 08-12 zapewniający szybką wymianę Laserowy skaner bezpieczeństwa

Sztuka

Cena

€468.00

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Typ produktu
 
Typ złącza ETHERNET int. M12x1, 4-stykowe, kodowanie D  
Prędkości transmisji Ethernet 100 MBit/s  
Typ połączenia
Ciężar netto 90  
Ciężar brutto 150  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272791  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC003015  
GTIN 4046548110814  
Tom 0.374  dm3
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€63.78
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Przewód sieciowy, Ethernet Cat5e, PVC, czarny, 4-pinowe złącze prosteM12 (IP67), kodowanie D, złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 1m
€15.72
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Przewód sieciowy, Ethernet Cat5e, PVC, czarny, 4-pinowe złącze proste M12 (IP67), kodowanie D, złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 3m
€22.31
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Przewód sieciowy, Ethernet Cat5e, PVC, czarny, 4-pinowe złącze proste M12 (IP67), kodowanie D, złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 10m
€32.45
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowym złączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, przekrójżył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 3 m
€32.60
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowym złączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, przekrójżył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 5 m
€51.08
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowymzłączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 10 m
€73.89
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowymzłączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 20 m
€116.28
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, złącze zewnętrzne M12 4-pinowe, prosty, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 0,5 m
€26.08
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, 4-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie D, na 4-pinowe złączezewnętrzne M12, proste, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 3 m
€32.60
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, złącze zewnętrzne M12 4-pinowe, prosty, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 5 m
€51.08
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, złącze zewnętrzne M12 4-pinowe, prosty, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 10 m
€73.89
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, 4-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie D, na 4-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie D, przekrój żył: 4x 0,34 mm², długość przewodu: 20 m
€116.28