Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6D000005","name":"PSEN sc memory 08-17","price":"428.48","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN sc memory 08-17
Numer produktu: 6D000005
GTIN: 4046548088465
Wymienny moduł pamięci 08-17 pozwalający zaoszczędzić czas przeznaczonyna ponowną konfigurację po wymianie urządzenia wymiany
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Sztuka
Cena
€428.48
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
999.9 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 8 |
Wejścia
| Poziom sygn. na wejściu dla 0 | < 5 V |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 6 |
| Prąd „0” S/C O PSENscan | < 700 µA |
Interfejs Ethernet
| Ilość złączy Ethernet | 0 |
Dane mechaniczne
| Typ połączenia |
M12 ,17-stykowy zew.
M12 ,8-stykowy zew. |
| Ciężar netto | 82 |
| Ciężar brutto | 120 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272792 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548088465 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€88.37
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
6D000027
Specjalny przewód połączeniowy Advanced PSENscan, PUR, żółty,
RAL1003,17-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, długość przewodu: 2m
€41.84
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
6D000029
Specjalny przewód połączeniowy Advanced PSENscan, PUR, żółty,
RAL1003,17-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, długość przewodu: 5m
€68.47
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
6D000031
Specjalny przewód połączeniowy Advanced PSENscan, PUR, żółty,
RAL1003,17-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, długość przewodu:
20m
€142.01
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
6D000033
Specjalny przewód połączeniowy Advanced PSENscan, PUR, żółty,
RAL1003,17-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, długość przewodu:50m
€291.59