text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN rs2.0-300

Numer produktu: 570302
GTIN: 4046548062724
Wyłącznik linkowy z przyciskowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, obudowa z tworzywa, styki 2xNZ + 2xNO, maks. siła sprężyny 300 N.

Sztuka

Cena

€189.20

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC (Europa i Azja)  
 
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 240  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Temperatura pracy -25 - 70  °C
Stopień ochrony obudowy IP67  
Materiał obudowy części dolnej PA  
Materiał górnej części obudowy PA  
Materiał napędu Odlew cynkowy  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk klatkowy  
Wysokość 76.8  mm
Szerokość 294  mm
Głębokość 42.5  mm
Ciężar netto 680  g
Ciężar brutto 775  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 6a  
6b  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27270607  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062724  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€15.72
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, na końcu otwartej linii, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€23.83
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€37.66
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€56.92
PSEN rs spring 175
PSEN rs spring 175 570310
Sprężyna odciągająca linkę, maks. siła sprężyny 175 N.
€71.53
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Sprężyna odciągająca linkę, maks. siła sprężyny 300 N.
€71.53
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Rolka prowadząca o średnicy 75 mm.
€25.99
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Obrotowy blok rolki.
€12.92
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Linka do wyłącznika linkowego PSEN rs. Średnica linki 3 mm/ średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 50 mm.
€132.30
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Linka do wyłącznika linkowego PSEN. Średnica linki 3 mm/ średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 100 m.
€264.18
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Przewód na bębnie, TPU/TPE-U, żółty RAL1003, 8x0,25, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, kolor poszczególnych żył: biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony, długość przewodu: 200m
€424.72
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść standardowych, impuls testujący lub 24 V.
€241.39