Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570303","name":"PSEN rs2.0-175","price":"189.2","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080ED"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN rs2.0-175
Numer produktu: 570303
GTIN: 4046548062823
Wyłącznik linkowy z przyciskowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, obudowa
z tworzywa, styki 2xNZ + 2xNO, maks. siła sprężyny 175 N.
Sztuka
Cena
€189.20
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA BG cCSAus EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Wyjścia przekaźnikowe
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -25 - 70 °C |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy części dolnej | PA |
| Materiał górnej części obudowy | PA |
| Materiał napędu | Odlew cynkowy |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk klatkowy |
| Wysokość | 76.8 mm |
| Szerokość | 294 mm |
| Głębokość | 42.5 mm |
| Ciężar netto | 680 g |
| Ciężar brutto | 775 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
6a
6b |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27270607 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062823 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€15.72
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, na
końcu otwartej linii, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€23.83
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€37.66
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€56.92
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Linka do wyłącznika linkowego PSEN rs. Średnica linki 3 mm/
średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 50 mm.
€132.30
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Linka do wyłącznika linkowego PSEN. Średnica linki 3 mm/
średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 100 m.
€264.18
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Przewód na bębnie, TPU/TPE-U, żółty RAL1003, 8x0,25, odpowiedni do
prowadnic łańcuchowych, kolor poszczególnych żył: biały, brązowy,
zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony,
długość przewodu: 200m
€424.72
PDP67 F 8DI ION
773600
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść
standardowych, impuls testujący lub 24 V.
€241.39