text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ yi6 4DI bypass

Numer produktu: 2A000017
GTIN: 4046548102406
Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ, 2 funkcje wejściowe, funkcje wejściowe połączone operatorem AND, wynik funkcji wejściowej połączonej operatorem OR z funkcjami wejściowymi po lewej stronie, 2 wyjścia sygnałowe, 2 pokrętłado ustawiania trybu uruchomienia i oceny test pulsu, wyświetlacz LED

Sztuka

Cena

€146.32

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ, 2 funkcje wejściowe, funkcje wejściowe połączone operatorem AND, wynik funkcji wejściowej połączonej operatorem OR z funkcjami wejściowymi po lewej stronie, 2 wyjścia sygnałowe, 2 pokrętłado ustawiania trybu uruchomienia i oceny test pulsu, wyświetlacz LED

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Przeznaczenie UINT1 Versorgung des Moduls  
Źródło napięcia wewnętrznego über Kopfmodul  
Typ napięcia UINT1 DC  
Ilość wejść cyfrowych 4  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Wejścia z izol. potencjałów Nie  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -20  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Dozwolona kondensacja? unzulässig  
Dop.wys.pracy n.p.m. 5000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15g  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-5-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków IP20  
Wejście obwodu jednoczesności ∞  
Położenie montażowe beliebig  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Styl zacisków steckbar  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 98  
Szerokość 12.5  
Głębokość 121  
Ciężar netto 75  
Ciężar brutto 130  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548102406  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Akcesoria obligatoryjne

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. X1, X2, X3, X4, 2-stykowe, do obudowy 12,5 mm.
€9.09
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1, X2, X3, X4, 2-stykowe, do obudowy 12,5 mm.
€9.09

Akcesoria opcjonalne

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Złącza do łączenia modułów myPNOZ, opakowanie zbiorcze - 10 szt.
€34.73