Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"751002","name":"PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm","price":"8.75","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
Numer produktu: 751002
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1, X2,
X3, X4, 2-stykowe, do obudowy 12,5 mm.
Cena
€8.75
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Środowisko
Zgodność z RoHS | tak |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548045840 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27379201 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002498 |
Tom | 0.224 |