text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ yi1 4DI

Numer produktu: 2A000004
GTIN: 4046548087833
Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ, 2 funkcje wejściowe, funkcje wejściowe połączone operatorem logicznymAND, 2 wyjścia sygnałowe, 2 pokrętła do ustawiania trybu uruchomienia i oceny test pulsu, wyświetlacz LED

Sztuka

Cena

€146.32

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ, 2 funkcje wejściowe, funkcje wejściowe połączone operatorem logicznymAND, 2 wyjścia sygnałowe, 2 pokrętła do ustawiania trybu uruchomienia i oceny test pulsu, wyświetlacz LED

Potwierdzenie CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Przeznaczenie UINT1 Versorgung des Moduls  
Źródło napięcia wewnętrznego über Kopfmodul  
Typ napięcia UINT1 DC  
Ilość wejść cyfrowych 4  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Wejścia z izol. potencjałów Nie  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -20  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Dozwolona kondensacja? unzulässig  
Dop.wys.pracy n.p.m. 5000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15g  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-5-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków IP20  
Wejście obwodu jednoczesności ∞  
Położenie montażowe beliebig  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Styl zacisków steckbar  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 98  
Szerokość 12.5  
Głębokość 121  
Ciężar netto 75  
Ciężar brutto 130  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 34  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548087833  
Tom 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Złącza do łączenia modułów myPNOZ, opakowanie zbiorcze - 10 szt.
€34.73

Akcesoria obligatoryjne

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. X1, X2, X3, X4, 2-stykowe, do obudowy 12,5 mm.
€9.09
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1, X2, X3, X4, 2-stykowe, do obudowy 12,5 mm.
€9.09