text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PITreader S base unit

Numer produktu: 402256
GTIN: 4046548103656
Jednostka bazowa PITreader S. System uwierzytelniania RFID z rozszerzonym zakresem funkcji. Zawartość: Jednostka bazowa, złącze[402307]. Wymagane akcesoria: Adapter klucza PITreader.

Sztuka

Cena

€359.85

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
FCC  
IC  
Zasada działania czujników Transponder  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Typ zasilania dla U1 SELV/PELV  
Pobór mocy DC 4  
Wyłącznik aut. urządzenia U1 4 A, Autom. 24 VDC, char. B/C  
Wejście z izol. galwaniczną Nie  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 1  
Izolacja galwan. wyjść S/C O Nie  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Adres IP Ethernet ust. fabr. 192.168.0.12  
Typ złącza ETHERNET int. RJ45  
Prędkości transmisji Ethernet 10/100 Mbit/s  
Ilość złączy Ethernet 1  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -30  
55  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 301489-1 V2.1.1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Położenie montażowe dowolne  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Zacisk przyłączeniowy Zaciski sprężynowe  
Styl zacisków wtykowe  
Wysokość 54  
Szerokość 72  
Głębokość 45  
Ciężar netto 47  
Ciężar brutto 105  
Zasilanie energią transpondera Pasywny (bez baterii)  
Częstotliwość pracy 13,24 - 13,88 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27280401  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002998  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548103656  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PITreader key adapter h
PITreader key adapter h 402308
1 x adapter poziomy klucza PITreader + 1 x nakrętka. Wymagane akcesoria dla jednostki bazowej PITreader [402255].
€63.58

Akcesoria opcjonalne

PIT m4SEU
PIT m4SEU 402250
Jednostka kontrolna PITmode. Bezpieczne urządzenie kontrolne do wyboru trybu pracy. 4 tryby pracy od OM1 do OM4 oraz tryb specjalny OM5. Interfejs Key ID do przesyłania numeru ID klucza transpondera. Wymagane akcesoria: Jednostka bazowa PITreader [402255] lub jednostka bazowa PITreader S [402256],adapter klucza PITreader. Akcesoria opcjonalne: Zestaw złączy [402306], PIT oe 4S [402311].
€298.07

Akcesoria uruchomieniowe

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, klucz montażowy do przycisków PIT es.
€12.15