Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400438","name":"PIT es Set5s-5","price":"44.71","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT es Set5s-5
Numer produktu: 400438
PITestop, zestaw E-STOP/blok styków, składający się z przycisku E-STOP
z kołnierzem ochronnym i logo oraz bloku styków z monitorowaniem, 2 N/C,zaciski
śrubowe.
Cena
€44.71
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie | CE |
Automonitorowanie | ja |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Min. prąd stykowy | 1 |
Wyłącznik awaryjny
Poj.przełączn. E-STOP wg normy | EN 60947-5-1 |
Materiał styku E-STOP | AgNi |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-30
70 |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Wysokość | 100 |
Szerokość | 68 |
Średnica | 67 |
Ciężar netto | 83 |
Ciężar brutto | 96 |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Kod EAN | 4046548071528 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371244 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002034 |
Tom | 0 |