text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT es Set3s-5ns

Numer produktu: 400454
GTIN: 4046548071689
PITestop, E-STOP/blok styków w obudowie, zestaw składający się z podświetlanego przycisku E-STOP z symbolemE-STOP i logo oraz bloku styków, 2 N/C, z 5-stykowym złączem M12.

Sztuka

Cena

€153.65

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Automonitorowanie tak  
Oświetlenie LED  
Kolor lampy żółty  
 
Napięcie zasilania (V) 12 - 30  V
Typ napięcia zasilania U1 AC/DC  
Min. prąd stykowy 1  mA
Poj.przełączn. E-STOP wg normy EN 60947-5-1  
Materiał styku E-STOP AgNi  
Temperatura pracy -25 - 55  °C
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Położenie montażowe dowolne  
Zacisk przyłączeniowy M12  
Wysokość 103  mm
Szerokość 72  mm
Głębokość 85  mm
Średnica 55  mm
Ciężar netto 212  g
Ciężar brutto 250  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 6c  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371244  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071689  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1