text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT es Set1s-5

Numer produktu: 400432
GTIN: 4046548071320
PITestop, zestaw E-STOP/blok styków, składający się z przycisku E-STOP z symbolem E-STOP i logo - oraz bloku styków z monitorowaniem, 2 N/C,zaciski śrubowe.

Sztuka

Cena

€36.22

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Automonitorowanie tak  
 
Min. prąd stykowy 1  mA
Poj.przełączn. E-STOP wg normy EN 60947-5-1  
Materiał styku E-STOP AgNi  
Temperatura pracy -30 - 70  °C
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Położenie montażowe dowolne  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Wysokość 100  mm
Szerokość 55  mm
Średnica 55  mm
Ciężar netto 66  g
Ciężar brutto 79  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371244  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071320  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1