Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400321","name":"PIT esc2c","price":"5.77","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT esc2c
Numer produktu: 400321
GTIN: 4046548071306
PITestop, blok styków, 1 N/C, zacisk sprężynowy.
Sztuka
Cena
€5.77
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cCSAus TÜV EAC (Europa i Azja) |
| Automonitorowanie | nie |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Min. prąd stykowy | 5 mA |
Wyłącznik awaryjny
| Poj.przełączn. E-STOP wg normy | EN 60947-5-1 |
| Materiał styku E-STOP | AgNi |
Wyjścia przekaźnikowe
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 250 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Materiał styku | AgNi |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -25 - 55 °C |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk sprężynowy |
| Wysokość | 30 mm |
| Szerokość | 44 mm |
| Głębokość | 10 mm |
| Ciężar netto | 9 g |
| Ciężar brutto | 11 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371302 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC000041 |
| UNSPSC 25 | 39122216 |
| GTIN | 4046548071306 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |