text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT esc1 safe contact block 1 n/c

Numer produktu: 400315
PITestop, blok styków, 1 N/C z monitorowaniem, zacisk śrubowy.

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€12.16

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
Automonitorowanie ja  
 
Min. prąd stykowy 1  
Poj.przełączn. E-STOP wg normy EN 60947-5-1  
Materiał styku E-STOP AgNi  
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 250  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Materiał styku AgNi  
Temperatura pracy -30  
70  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Położenie montażowe dowolne  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Wysokość 43  
Szerokość 36  
Głębokość 7  
Ciężar netto 24  
Ciężar brutto 26  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122216  
Kod EAN 4046548043617  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371302  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC000041  
Tom 0.027