text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT es5s

Numer produktu: 400135
GTIN: 4046548071290
PITestop, przycisk E-STOP IP65, z symbolem E-STOP, kołnierz ochronny ilogo, średnica montażu: 22,3 mm.

Sztuka

Cena

€28.25

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
UL Recognized Component  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Temperatura pracy -30 - 70  °C
Stopień ochrony obudowy IP65  
Położenie montażowe dowolne  
Wysokość 42  mm
Szerokość 70  mm
Średnica 67  mm
Ciężar netto 52  g
Ciężar brutto 65  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371244  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002034  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548071290  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1