text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT es3s-c

Numer produktu: 400143
PITestop, przycisk E-STOP IP65, podświetlany, z symbolem E-STOP i z logo, zaciski sprężynowe, średnica montażu: 22,3 mm.

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€60.55

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
EAC (Europa i Azja)  
Oświetlenie LED  
 
Napięcie zasilania (V) 12  
30  
Typ napięcia zasilania U1 AC/DC  
Temperatura pracy -25  
55  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy  
Położenie montażowe dowolne  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk sprężynowy  
Wysokość 92  
Szerokość 68  
Ciężar netto 51  
Ciężar brutto 64  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
Kod EAN 4046548072723  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371244  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002034  
Tom 0