text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT oe USB

Numer produktu: 402313
GTIN: 4046548103069
Możliwość aktywacji interfejsu USB

Sztuka

Cena

€136.35

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Wejście z izol. galwaniczną Tak  
Liczba interfejsów hosta USB 1  
Typ interfejsu hosta USB USB 2.0 typ A  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -30  
60  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2 (strefa B)  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Położenie montażowe dowolne  
Maks. długość przewodu 30  
Zacisk przyłączeniowy Zaciski sprężynowe  
Styl zacisków wtykowe  
Szerokość 31.2  
Głębokość 55  
Ciężar netto 30  
Ciężar brutto 67  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371292  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548103069  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria uruchomieniowe

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, klucz montażowy do przycisków PIT es.
€11.68