text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT oe ETH 5V

Numer produktu: 402315
GTIN: 
Interfejsy z możliwością aktywacji Ethernet (RJ45), napięcie zasilającei wejściowe 5 V

Sztuka

Cena

€156.83

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Napięcie zasilania (V) 5  
5  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 0.3  
Liczba wejść 2  
Napięcie DC na wejściu
Wejście z izol. galwaniczną Nie  
Typ złącza ETHERNET int. RJ45  
Prędkości transmisji Ethernet 1 GBit/s  
10/100 Mbit/s  
Ilość złączy Ethernet 2  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-2  
Temperatura pracy -20  
60  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 61131-2 (strefa B)  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Położenie montażowe dowolne  
Maks. długość przewodu 30  
Zacisk przyłączeniowy Zaciski sprężynowe  
Wysokość 40  
Szerokość 30  
Głębokość 59.2  
Ciężar netto 42  
Ciężar brutto 62  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371292  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002024  
 

Akcesoria opcjonalne

PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
Adapter elementów operatorskich PIToe (PIT oe ETH) do szyny montażowejDIN
€25.11

Akcesoria uruchomieniowe

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, klucz montażowy do przycisków PIT es.
€12.15