Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"402311","name":"PIT oe 4S","price":"121.53","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT oe 4S
Numer produktu: 402311
GTIN: 4046548097962
Zespół przycisków z 4 przyciskami LED, wraz z nakrętkami mocującymi.
Akcesoria opcjonalne dla PIT m4 SEU [402250].
Sztuka
Cena
€121.53
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA UL Recognized Component |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 0.17 |
Wejścia
| Poziom sygn. na wejściu dla 0 | < 5 V |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatury otoczenia |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
| Temperatura pracy |
-20
60 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... | EN 61131-2 (strefa B) |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk sprężynowy |
| Wysokość | 32 |
| Szerokość | 32 |
| Głębokość | 40 |
| Ciężar netto | 17 |
| Ciężar brutto | 25 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371292 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548097962 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365011 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |