Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"G1000044","name":"PITgb VMCE","price":"194.62","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PITgb VMCE
Numer produktu: G1000044
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z
elementami operatorskimi oraz przyciskiem E-STOP, 40 mm szerokości,panel z przyciskiem E-STOP (2 NC),
1 przycisk niebieski (NO) oraz 1 lampką kontrolną, podłąc... Więcej
Cena
€194.62
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z elementami operatorskimi oraz przyciskiem E-STOP, 40 mm szerokości,panel z przyciskiem E-STOP (2 NC), 1 przycisk niebieski (NO) oraz 1 lampką kontrolną, podłączanie za pomocą12- pinowego złącza M12, IP65, dostępne osłony w kolorach zielonym,niebieskim, czerwonym i żółtym oraz przezroczysta
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA UL/cUL EAC (Europa i Azja) |
Automonitorowanie | nein |
Oświetlenie | LED |
Kolor lampy | weiß |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 12 |
Min. prąd stykowy | 1 |
Wyłącznik awaryjny
Liczba styków N / C | 2 |
Rodzaj zwolnienia wył. awar. | Drehentriegelung |
Poj.przełączn. E-STOP wg normy | EN 60947-5-1 |
Materiał styku E-STOP | Ag |
Przycisk
Materiał styku przycisku | Ag |
PILZ-trykknap
Pojem. przeł. p/b BR stan. | EN 60947-5-1 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-20
60 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30g |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy | |
Typ obudowy UL | Typ 1 |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Typ połączenia | M12, 12pol. male |
Materiał obudowy | Zn |
Wysokość | 293 |
Szerokość | 40 |
Głębokość | 40 |
Ciężar netto | 800 |
Ciężar brutto | 1200 |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548106817 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371290 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002034 |
Tom | 5.92 |
Akcesoria uruchomieniowe
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 50m
€179.10
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€116.58
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 20m
€94.77
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€59.82
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€41.73
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 3m
€33.97
Akcesoria opcjonalne
PIT gb blind cover
G1000010
Zaślepki modułu PITgatebox, IP65 (część zamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm
€5.85
PIT gb color cover wh s1
G1000013
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona uruchomienia wg IEC,
zestaw 10 sztuk
€21.06
PIT gb color cover wh s2
G1000014
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona włączenia wg IEC,
zestaw 10 sztuk
€21.06
PIT gb color cover wh s3
G1000015
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,
ikona odblokowania wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.06
PIT gb color cover wh s4
G1000016
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona blokady wg IEC,
zestaw 10 sztuk
€21.06
PIT gb color cover bl s5
G1000017
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona żądania wg IEC,
zestaw 10 sztuk
€21.06
PIT gb color cover bl s6
G1000018
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona zerowania wg IEC,
zestaw 10 sztuk
€21.06
PIT gb color cover bl s4
G1000019
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona blokady wg IEC,
zestaw 10 sztuk
€21.06
PIT gb color covers
G1000009
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków (częśćzamienna)
€5.79
Akcesoria obligatoryjne
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€119.52
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€70.28
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€87.51
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€37.05
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€48.13
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€29.67
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€32.12