text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT gb LLLP

Numer produktu: G1000030
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z elementami operatorskimi oraz przyciskiem E-STOP, 40 mm szerokości,panel z przyciskiem do zatrzymania pracy (2 NZ) oraz 3 podświetlanymi przyciskami (każdy 1 N...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€183.64

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z elementami operatorskimi oraz przyciskiem E-STOP, 40 mm szerokości,panel z przyciskiem do zatrzymania pracy (2 NZ) oraz 3 podświetlanymi przyciskami (każdy 1 NO), podłączanie zapomocą 12-pinowego złącza M12, IP65, dostępne osłony w kolorach zielonym, niebieskim,czerwonym i żółtym oraz przezroczysta

Potwierdzenie CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC (Europa i Azja)  
Automonitorowanie nein  
Oświetlenie LED  
Kolor lampy weiß  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 12  
Min. prąd stykowy 1  
Liczba przycisków 3  
Liczba przycisków N / O 3  
Poj. czuj. p/b EN 60947-5-1  
Materiał styku przycisku Ag  
Release type emergency stop Drehentriegelung  
Pojem. przeł. p/b BR stan. EN 60947-5-1  
Materiał styku p/przycisk Ag  
Temperatura pracy -20  
60  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30g  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy  
Typ obudowy UL Typ 1  
Położenie montażowe dowolne  
Typ połączenia M12, 12pol. male  
Materiał obudowy Zn  
Wysokość 293  
Szerokość 40  
Głębokość 40  
Ciężar netto 800  
Ciężar brutto 1200  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Kod EAN 4046548097900  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC000225  
Tom 0  
 

Akcesoria uruchomieniowe

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€179.10
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€116.58
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€94.77
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€59.82
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€41.73
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€33.97

Akcesoria opcjonalne

PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
Zaślepki modułu PITgatebox, IP65 (część zamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm
€5.85
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
Klucz do dokręcania nakrętki pierścieniowej modułu PITgatebox
€4.38
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona uruchomienia wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.06
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona włączenia wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.06
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe, ikona odblokowania wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.06
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona blokady wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.06
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona żądania wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.06
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona zerowania wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.06
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona blokady wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.06
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków (częśćzamienna)
€5.79

Akcesoria obligatoryjne

PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€119.52
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€70.28
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€87.51
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€37.05
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€48.13
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€29.67
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€32.12