Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"1S000005","name":"PES test lead 4mm-bu","price":"11.63","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980SD"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PES test lead 4mm-bu
Numer produktu: 1S000005
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm,niebieski.
Cena
€11.63
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Długość przewodu | 1 m |
Kolor izolacji przewodu 1 | Niebieski |
Typ połączenia | Złącze 4 mm, sprężynowe |
Ciężar netto | 15 g |
Ciężar brutto | 50 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
Kod EAN | 4046548090888 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242291 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |
Tom | 1.780 |
Pasuje do
PES actuator board ec en
1S000009
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, terminaloperatorski, technologia stycznikowa,
ze stycznikami pomocniczymi 24 V DC, terminal operatorski z oznakowaniem
w języku angielskim, dokumentacja w języku angielskim i niemieckim.
€674.43
PES logic board pnozs en
2S000002
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, terminal obsługowy zlogiką
PNOZsigma, z przekaźnikami bezpieczeństwa, oznakowanie terminalaobsługowego
w języku angielskim, dokumenty towarzyszące w języku angielskim iniemieckim.
€1,187.02
PES logic board pnozm en
3S000002
Pilz Education System, napis na terminalu obsługowym: Angielski,
dodatkowe dokumenty: Angielski i niemiecki
€2,064.44
PES logic board pssu en
4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
€3,481.96
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, terminal obsługowy
Obsługa i monitorowanie z PMIvisu i PITmod, oznakowanie terminalaobsługowego
w języku angielskim, dokumenty towarzyszące w języku angielskim iniemieckim.
€2,623.29