Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"2S000002","name":"PES logic board pnozs en","price":"1187.02","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007150","0010000200715080SW"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PES logic board pnozs en
Numer produktu: 2S000002
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, terminal obsługowy zlogiką
PNOZsigma, z przekaźnikami bezpieczeństwa, oznakowanie terminalaobsługowego
w języku angielskim, dokumenty towarzyszące w... Więcej
Cena
€1,187.02
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, terminal obsługowy zlogiką PNOZsigma, z przekaźnikami bezpieczeństwa, oznakowanie terminalaobsługowego w języku angielskim, dokumenty towarzyszące w języku angielskim iniemieckim.
Dane ogólne
Potwierdzenie | CE |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 °C |
Norma temp. przechowywania |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Wysokość | 266 mm |
Szerokość | 297 mm |
Głębokość | 190 mm |
Ciężar netto | 2100 g |
Ciężar brutto | 2600 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
Kod EAN | 4046548094305 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242291 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |
Tom | 52.800 |
Akcesoria opcjonalne
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm,czerwony.
€11.63
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm,niebieski.
€11.63
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm, czarny.
€11.63
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa,
długość 1 m, przyłącze 4 mm, niebieski.
€14.95
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa,
długość 1 m, przyłącze 4 mm, czarny.
€14.95
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa,
długość 1 m, przyłącze 4 mm, czerwony.
€14.95
Pasuje do
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm, czarny.
€11.63
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm,czerwony.
€11.63
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm,niebieski.
€11.63
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa,
długość 1 m, przyłącze 4 mm, czarny.
€14.95
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa,
długość 1 m, przyłącze 4 mm, czerwony.
€14.95