text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o

Numer produktu: 400306
PITestop, blok styków, 1 N/C, 1 N/O, zacisk śrubowy.

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€9.94

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Automonitorowanie nie  
 
Min. prąd stykowy 1  
Poj.przełączn. E-STOP wg normy EN 60947-5-1  
Materiał styku E-STOP AgNi  
Temperatura pracy -30 - 85  °C
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Wysokość 37  mm
Szerokość 27  mm
Głębokość 43.6  mm
Ciężar netto 29  g
Ciężar brutto 32  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371302  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548025286  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1