Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400110","name":"PIT es2.11 operator black","price":"20.01","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT es2.11 operator black
Numer produktu: 400110
PITestop, przycisk zatrzymania IP65, średnica montażu: 22,3 mm.
Cena
€20.01
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie | Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-30
70 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Wysokość | 41.5 |
Średnica | 55 |
Ciężar netto | 36 |
Ciężar brutto | 39 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548003826 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371244 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002034 |
Tom | 0 |